Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOST SURFACE schwarzer Scheinwerfer Ø90 42W 18° 2700K CRI90

FOST SURFACE schwarzer Scheinwerfer Ø90 42W 18° 2700K CRI90

Mit FOST SURFACE können Sie bestimmte Punkte beleuchten und Akzente setzen. Ein vereinfachtes Design, das sich leicht in jedem Raum installieren lässt und die Architektur hervorhebt. Während sein neutrales Design eine diskrete Integration ermöglicht, erleichtern seine vielfältigen Zubehörteile und Kombinationen die individuelle Produktanpassung, verleihen ihm eine gewisse architektonische Relevanz und ermöglichen gleichzeitig eine Strahlmodifikation oder Blendungskontrolle. Dieser schwarze Flächenprojektor hat einen Durchmesser von Ø90, eine Farbtemperatur von 2700 K, CRI90, einen Winkel von 18° und eine Leistung von 42 W. Diese Eigenschaften machen ihn zu einer idealen Lösung für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants, Einzelhandel und Privaträume. Die Installation ist sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Ebene möglich, ohne dass eine Schiene erforderlich ist.
Spezifikation
  • Referenz: 012192712

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776293915

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    Festsetzung: Decke

    Serie: 0117

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 42W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 1050mA CC

    Maximale Lumen: 3373lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 38°

    Gesamtdurchmesser: 90

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005731

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.025633

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,97

Technische Spezifikation
  • Referenznummer012192712_-_FOST-SURFACE-Black-projector-90-42W-18-2700K-CRI90
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeSURFACE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)97
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit