Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLARA Transparente Pendelleuchte
CLARA Transparente Pendelleuchte
CLARA Transparente Pendelleuchte

    CLARA Transparente Pendelleuchte

    4.3 von 5 Sternen4.3(14 Bewertungen)
    Pendelleuchte aus Glas zur Innenbeleuchtung. Innovatives Design, industrielle Atmosphäre und zeitgenössischer Stil. CLARA ist eine dekorative Leuchte, die sich sowohl für die Beleuchtung von Wohnräumen als auch von Restaurants eignet.
    Spezifikation
    • Referenz: 64128

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776090682

      Preisartikel: 9405115000

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 6412

      Bildschirmmaterial: Glas

      Bildschirmabschluss: Transparent

      Klingenfinish: Transparent

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17428

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 2250

      Länge: 270

      Tiefe: 270

      Gesamtdurchmesser: 270

      Enddurchmesser: 120

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 4

      Höhe der einzelnen Box (MM): 370

      Breite der einzelnen Box (MM): 330

      Einzelboxlänge (MM): 330

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.040293

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.4

      STK: 16

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.19

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64128_-_clara-transparent-pendant-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien