Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARLIN Wandleuchte schwarz
MARLIN Wandleuchte schwarz
MARLIN Wandleuchte schwarz
MARLIN Wandleuchte schwarz

    MARLIN Wandleuchte schwarz

    4.5 von 5 Sternen4.5(18 Bewertungen)
    Schwarze Wandleuchte MARLIN aus Metall und Glas. Durch die Kombination von Altgold und Schwarz wirkt MARLIN industriell und modern und eignet sich perfekt, um dem Raum eine andere Nuance zu verleihen.
    Spezifikation
    • Referenz: 65133

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776083950

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 1718

      Bildschirmmaterial: Stahl

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17429

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 210

      Länge: 300

      Tiefe: 320

      Basisdurchmesser: 120

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 4

      Höhe der einzelnen Box (MM): 320

      Breite der einzelnen Box (MM): 155

      Einzelboxlänge (MM): 320

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.015872

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.02

      STK: 36

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.1

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer65133_-_marlin-black-wall-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit