Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOST PULLDOWN Strahler weiß 15W 20° 4000K CRI90

FOST PULLDOWN Strahler weiß 15W 20° 4000K CRI90

FOST PULLDOWN ist eine Einbauleuchte, die als Downlight dient und dank ihres optischen Blockextraktionssystems, das es ihr ermöglicht, die Erwartungen einer Akzentbeleuchtung zu erfüllen, in einen sehr funktionalen Projektor umgewandelt werden kann. Diese Funktion verleiht FOST PULLDOWN die perfekte Flexibilität für multifunktionale Räume, die eine Anpassung oder Modifikation von einem festen Punkt aus erfordern. Dieser weiße Pulldown-Projektor hat eine Farbtemperatur von 4000 K, CRI90, einen Winkel von 20° und eine Leistung von 15 W. Diese Eigenschaften machen ihn zu einer idealen Lösung für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants, Einzelhandels- und Privaträume.
Spezifikation
  • Referenz: 012294021C-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776254367

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN

    Kommerzielle Beschreibung: FOST PULLDOWN Strahler weiß 15W 20° 4000K CRI90

    Produktbeschreibung: FOST PULLDOWN ist eine Einbauleuchte, die als Downlight dient und dank ihres optischen Blockextraktionssystems, das es ihr ermöglicht, die Erwartungen einer Akzentbeleuchtung zu erfüllen, in einen sehr funktionalen Projektor umgewandelt werden kann. Diese Funktion verleiht FOST PULLDOWN die perfekte Flexibilität für multifunktionale Räume, die eine Anpassung oder Modifikation von einem festen Punkt aus erfordern. Dieser weiße Pulldown-Projektor hat eine Farbtemperatur von 4000 K, CRI90, einen Winkel von 20° und eine Leistung von 15 W. Diese Eigenschaften machen ihn zu einer idealen Lösung für Gewerbeflächen, Hotels, Restaurants, Einzelhandels- und Privaträume.

    Serie: 0117

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer012294021C-110_-_FOST-PULLDOWN-White-projector-15W-20deg-4000K-CRI90
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit