Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REM Wandleuchte altgold matt/beige
REM Wandleuchte altgold matt/beige
REM Wandleuchte altgold matt/beige

    REM Wandleuchte altgold matt/beige

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    REM ist eine Designerleuchtenkollektion von Alex & Manel Lluscà. Es zeichnet sich durch einen stilisierten Körper und einen zeitlosen, aber erneuerten Stil aus. Die Wandleuchte verfügt über einen minimalistischen Sockel, der sie ideal für die Beleuchtung von Wohnräumen macht. Diese Familie ist auch für die Beleuchtung von Restaurierungsprojekten oder Unternehmen im Allgemeinen, wie Hotelzimmern oder Restaurants, konzipiert. Die Oberfläche der Struktur ist altgold und der Schirm ist beige.
    Spezifikation
    • Referenz: 29681-20

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233911

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2968

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Beige

      Klingenfinish: Beige

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 230

      Länge: 70

      Tiefe: 160

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,012049

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.06

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.962

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29681-20_-_rem-old-gold-beige-wall-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit