Referenz: 033013603
Katalog: Architectural
EAN: 8421776129382
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
Festsetzung: Decken
Serie: 0341
IP: 23
Maximale Leistung (W): 54W
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Fahrerinformationen: 500mA CC
Maximale Lumen: 4350lm
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: 82
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Eröffnungsgrade: 24°
Gesamthöhe: 130
Länge: 140
Tiefe: 140
MAXIMALE DACHSTICKE mm: 30
SCHNEIDEMESSUNG: 403x129mm
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 155
Breite der einzelnen Box (MM): 145
Einzelboxlänge (MM): 420
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00944
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.84
STK: 200
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,84