Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNO Einbaudownlight weiß/weiß 8W 37° 3000K CRI90

UNO Einbaudownlight weiß/weiß 8W 37° 3000K CRI90

UNO hat ein sehr kleines Design und kann sowohl optisch als auch auf der Einbaufläche leuchten, ohne viel Platz einzunehmen. Dieses weiß/weiße Downlight eignet sich nicht nur perfekt für Ihr Zuhause, sondern erfüllt auch die Anforderungen im Objekt- und Gastronomiebereich. Diese UNO-Einbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 3000 K, CRI90, einen Winkel von 37° und eine Leistung von 8 W.
Spezifikation
  • Referenz: 0331930311-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776397484

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: UNO Einbaudownlight weiß/weiß 8W 37° 3000K CRI90

    Produktbeschreibung: UNO hat ein sehr kleines Design und kann sowohl optisch als auch auf der Einbaufläche leuchten, ohne viel Platz einzunehmen. Dieses weiß/weiße Downlight eignet sich nicht nur perfekt für Ihr Zuhause, sondern erfüllt auch die Anforderungen im Objekt- und Gastronomiebereich. Diese UNO-Einbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 3000 K, CRI90, einen Winkel von 37° und eine Leistung von 8 W.

    Serie: 0353

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 8W

    Lichtquelle: MODULO LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 500mA CC

    Maximale Lumen: 341lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 37°

    Gesamthöhe: 95

    Gesamtdurchmesser: 50

    SCHNEIDEMESSUNG: 45

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0331930311-110_-_UNO-white-white-recessed-downlight-8W-37deg-3000K-CRI90
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit