Referenz: 041001303
Katalog: Architectural
EAN: 8421776173620
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
Festsetzung: Decken
Serie: 0410
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Opal
IP: 20
Maximale Leistung (W): 39W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 3000lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 4000K
WEINEN: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gesamthöhe: 68
Länge: 855
Tiefe: 40
Montage linearer Systeme: DE SUPERFICIE
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 75
Breite der einzelnen Box (MM): 75
Einzelboxlänge (MM): 860
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004838
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.55
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,35