Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA Grey surface PRISMATIC 56CM 17W 4000K

VIA Grey surface PRISMATIC 56CM 17W 4000K

VIA ist eine graue Multifunktionsleuchte, die sowohl als Pendelleuchte als auch als Anbauleuchte montiert werden kann. Ideale Leuchte zur Beleuchtung von Arbeitsumgebungen. Mit einer Farbtemperatur von 4000K ermöglicht Ihnen diese Leuchte, angenehme und einladende Atmosphären zu schaffen. Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. 56cm-Version. Um perfekten Sehkomfort zu erreichen, ist der mikroprismatische Diffusor erhältlich.
Spezifikation
  • Referenz: 041001703U

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776173903

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    Festsetzung: Decken

    Serie: 0410

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Prisma

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 18W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 1300lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gesamthöhe: 68

    Länge: 560

    Tiefe: 40

    Montage linearer Systeme: DE SUPERFICIE

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 75

    Breite der einzelnen Box (MM): 75

    Einzelboxlänge (MM): 600

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003375

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.25

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,05

Technische Spezifikation
  • Referenznummer041001703U_-_VIA-Grey-surface-PRISMATIC-56CM-17W-4000K
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)105
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit