Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA EVO Oberfläche 850 38W 3000K prismatisch weiß DALI

VIA EVO Oberfläche 850 38W 3000K prismatisch weiß DALI

Kollektion zur allgemeinen Beleuchtung jedes Projekts. VIA EVOLUTION ermöglicht die Schaffung durchgehender Lichtlinien mit dem Zubehör Ref. 040000097 (nicht im Lieferumfang enthalten) oder den Aufbau verschiedener Formate mit Leuchten oder Eckzubehör. VIA EVOLUTION ist eine weiße Aufbauleuchte mit einer Länge von 850 mm, einer Farbtemperatur von 3000 K, einer Leistung von 38 W sowie einem DALI-Steuerungssystem und einem prismatischen Diffusor für eine bessere Blendungskontrolle.
Spezifikation
  • Referenz: 041005401DU

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776277229

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 894248 / 897198

    Festsetzung: Wand

    Serie: 0411

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: C

    Lichtquellencode: WU-M-670-TC-830 / WU-M-672-TC-830

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 38W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Maximale Fahrerinformationen: 1050mA CC

    Maximale Lumen: 3120lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 18°

    Gesamthöhe: 68

    Länge: 850

    Tiefe: 40

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004416

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.433833

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,76

Technische Spezifikation
  • Referenznummer041005401DU_-_VIA-EVO-surface-850-38W-3000K-white-prismatico-DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)276
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit