Referenz: 041006051D
Katalog: Architectural
EAN: 8421776277977
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 832742
Festsetzung: Wand
Serie: 0411
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: D
Lichtquellencode: 28002936
IP: 20
Maximale Leistung (W): 51W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Fahrerinformationen: 1400mA CC
Maximale Lumen: 5265lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 4000K
WEINEN: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 23°
Gesamthöhe: 68
Länge: 1130
Tiefe: 40
Art der Fahrerregelung: DALI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00576
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.9
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,80