Referenz: 041010302
Katalog: Architectural
EAN: 8421776279445
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 954526
Festsetzung: Wand
Serie: 0411
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: 89602936
IP: 20
Maximale Leistung (W): 39W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Maximale Fahrerinformationen: 825mA CC
Maximale Lumen: 2985lm
Spannung: 220V-240V
Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 6500K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 20°
Gesamthöhe: 68
Länge: 850
Tiefe: 40
Art der Fahrerregelung: DALI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004416
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.448333
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,76