Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED strip 5m 3000K 19,2W

LED strip 5m 3000K 19,2W

5 m 3000 K 19,2 W LED-Streifen. Der Streifen misst 5 Meter, aber Sie können die Länge anpassen, indem Sie alle 10 cm Einschnitte machen.
Spezifikation
  • Referenz: 08030201

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776095663

    Preisartikel: 8543709099

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    Serie: 1465

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 96W

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

    Maximale Lumen: 4280lm

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: =80

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Gesamthöhe: 10

    Länge: 5000

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 08050101

    Montage linearer Systeme: TIRA DE LED 19,2w/mt

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 20

    Breite der einzelnen Box (MM): 240

    Einzelboxlänge (MM): 265

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001272

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.25

    STK: 1000

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,25

Technische Spezifikation
  • Referenznummer08030201_-_LED-strip-5m-3000K-19-2W
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeSHADES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Flexible Lighting
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit