Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED-Streifen 2835 19.2W 192LED/M IP20 3000K CRI80

LED-Streifen 2835 19.2W 192LED/M IP20 3000K CRI80

LED-Streifen 2835 19,2 W 192 LED/M IP20 3000 K CRI80. Der Streifen misst 5 Meter, Sie können die Länge jedoch anpassen, indem Sie alle 41,67 mm Schnitte vornehmen.
Spezifikation
  • Referenz: 08050202

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776248861

    Preisartikel: 9405499090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1109654

    Serie: 1465

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: 08050202

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 19,2W/m

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Spannung: 24V DC

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: =80

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.15

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,12

Technische Spezifikation
  • Referenznummer08050202_-_LED-Strip-2835-19-2W-192LED-M-IP20-3000K-CRI80
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLED Profiles and Strips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)12
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Flexible Lighting
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit