Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COB TW 22W 2700-6500K CRI90 LED-Streifen IP67

COB TW 22W 2700-6500K CRI90 LED-Streifen IP67

COB-LED-Streifen TW 22W 2700-6500K CRI90 IP67. Der Streifen misst 5 Meter, Sie können die Länge jedoch anpassen, indem Sie alle 26,3 mm Schnitte vornehmen.
Spezifikation
  • Referenz: 08050511

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776248953

    Preisartikel: 9405499090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002706

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1089589

    Serie: 1465

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: 08050511

    IP: 67

    Maximale Leistung (W): 12+12W/m

    Spannung: 24V DC

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 6500K

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.35

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,25

Technische Spezifikation
  • Referenznummer08050511_-_LED-Strip-COB-TW-22W-2700-6500K-CRI90-IP67
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLED Profiles and Strips
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Flexible Lighting
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit