Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G4 LED-Glühbirne 1,6W 3000K

G4 LED-Glühbirne 1,6W 3000K

G4 LED-Glühbirne 1,6W 3000K
Spezifikation
  • Referenz: 17487

    Katalog: Bombillas

    EAN: 8421776143609

    Preisartikel: 8543709099

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001959

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 731352

    Serie: 1753

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: 17487

    Maximale Leistung (W): 1,5

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: G4

    Maximale Lumen: 155lm

    Spannung: 12V AC

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >=80

    Eröffnungsgrade: 36°

    Gesamthöhe: 41

    Länge: 11

    Tiefe: 11

    Gesamtdurchmesser: 11

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1000

    Höhe der einzelnen Box (MM): 60

    Breite der einzelnen Box (MM): 20

    Einzelboxlänge (MM): 20

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 3.4E-5

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.005

    STK: 12000

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.002

Technische Spezifikation
  • Referenznummer17487_-_Bulb-G4-LED-1-6W-3000K-180Lm
  • ProduktfamilieBULBS
  • ProduktgruppeG4
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.002
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit