Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOOD SQ Reader Lampe schwarz und Holz

MOOD SQ Reader Lampe schwarz und Holz

MOOD SQ ist eine Kollektion von Designer-Leuchten von NAHTRAG. Dieser Leser für Wohnraumbeleuchtung verfügt über einen Holzsockel, der dem Raum Wärme verleiht. Mit seinem charismatischen nordischen Design ist der MOOD SQ-Leser so konzipiert, dass er einen Lichtpunkt in Schlaf- und Wohnzimmern bietet.
Spezifikation
  • Referenz: 20060

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776167582

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1064348

    Festsetzung: Wand

    Serie: 2006

    Energieklasse der Lichtquelle: D

    Lichtquellencode: L00056

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 2

    Maximale Leistung Leser(W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 105lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 325°

    Gesamthöhe: 130

    Länge: 130

    Maximale Länge: 300

    Tiefe: 330

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 12

    Höhe der einzelnen Box (MM): 430

    Breite der einzelnen Box (MM): 150

    Einzelboxlänge (MM): 150

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.009675

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.9

    STK: 312

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.695

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20060_-_MOOD-SQ-Black-and-wood-reader-lamp
  • ProduktfamilieInterior
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.695
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit