Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISABELLE 500 Weiße Hängeleuchte

ISABELLE 500 Weiße Hängeleuchte

Die von Héctor Serrano entworfene ISABELLE-Kollektion zeichnet sich durch ihre wellige und zarte Textur aus, die an elegante Vasen erinnert. Durch einen Opalglasdiffusor strahlt sie ein weiches und warmes Licht aus, dessen Wellen mit Licht und Schatten spielen und ihm eine einzigartige Persönlichkeit verleihen. Die Hängeleuchte ISABELLE 500 passt sich ideal jedem Raum an, ob privat oder privat. Sie sind in drei komplementären Modellen erhältlich und können je nach gewünschter Umgebung einzeln oder zusammen getragen werden.
Spezifikation
  • Referenz: 28302

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776352650

    Preisartikel: 9405115000

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: ISABELLE 500 Weiße Hängeleuchte

    Produktbeschreibung: Die von Héctor Serrano entworfene ISABELLE-Kollektion zeichnet sich durch ihre wellige und zarte Textur aus, die an elegante Vasen erinnert. Durch einen Opalglasdiffusor strahlt sie ein weiches und warmes Licht aus, dessen Wellen mit Licht und Schatten spielen und ihm eine einzigartige Persönlichkeit verleihen. Die Hängeleuchte ISABELLE 500 passt sich ideal jedem Raum an, ob privat oder privat. Sie sind in drei komplementären Modellen erhältlich und können je nach gewünschter Umgebung einzeln oder zusammen getragen werden.

    Serie: 2830

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Glas

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Bildschirmabschluss: Opal

    Klingenfinish: Opal

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 309

    Länge: 500

    Tiefe: 500

    Gesamtdurchmesser: 500

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.128944

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9.3

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,41

Technische Spezifikation
  • Referenznummer28302_-_ISABELLE-500-White-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Nettogewicht (kg)541
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit