Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAVOY Wandleuchte mit weiß/weißem Leser
SAVOY Wandleuchte mit weiß/weißem Leser
SAVOY Wandleuchte mit weiß/weißem Leser
SAVOY Wandleuchte mit weiß/weißem Leser

    SAVOY Wandleuchte mit weiß/weißem Leser

    SAVOY ist eine weiße Wandleuchte mit weißem Textillampenschirm für die Innenbeleuchtung, entworfen von Isaac Piñeiro. Seine Struktur zeichnet sich durch den oben angebrachten Ring aus, durch den das Licht reflektiert wird und so eine schöne Reflexion entsteht. Durch seinen LED-Leser ergänzt er die Ambientebeleuchtungsfunktion um die Lesefunktion.
    Spezifikation
    • Referenz: 20302-92

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233409

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2045

      Bildschirmmaterial: Textil

      Diffusormaterial: Stahl

      Bildschirmabschluss: Weiß

      Klingenfinish: Weiß

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Maximale Leistung Leser(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 499

      Länge: 230

      Tiefe: 265

      Basisdurchmesser: 100

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,010978

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.731

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.386

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20302-92_-_savoy-white-white-wall-lamp-with-reader
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit