Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAVOY Tischleuchte Weiß/Weiß
SAVOY Tischleuchte Weiß/Weiß
SAVOY Tischleuchte Weiß/Weiß
SAVOY Tischleuchte Weiß/Weiß

    SAVOY Tischleuchte Weiß/Weiß

    SAVOY ist eine weiße Tischleuchte mit weißem Textillampenschirm für die Innenbeleuchtung, entworfen von Isaac Piñeiro. Seine Struktur zeichnet sich durch den oben angebrachten Ring aus, durch den das Licht reflektiert wird und so eine schöne Reflexion entsteht.
    Spezifikation
    • Referenz: 20304-82

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233430

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 2045

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Weiß

      Klingenfinish: Weiß

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 510

      Länge: 320

      Tiefe: 320

      Basisdurchmesser: 240

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,018911

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.2

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.704

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20304-82_-_savoy-white-white-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit