Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAVOY Stehleuchte weiß/weiß
SAVOY Stehleuchte weiß/weiß
SAVOY Stehleuchte weiß/weiß
SAVOY Stehleuchte weiß/weiß

    SAVOY Stehleuchte weiß/weiß

    SAVOY ist eine weiße Wohnzimmer-Stehleuchte mit weißem Textillampenschirm für die Innenbeleuchtung, entworfen von Isaac Piñeiro. Seine Struktur zeichnet sich durch den oben angebrachten Ring aus, durch den das Licht reflektiert wird und so eine schöne Reflexion entsteht.
    Spezifikation
    • Referenz: 20306-85

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233461

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Boden

      Serie: 2045

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Weiß

      Klingenfinish: Weiß

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1600

      Länge: 420

      Tiefe: 420

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,060805

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 11.177

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7.041

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20306-85_-_savoy-white-white-floor-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameFloor lamp fixture
    • UNSPSCCode39111509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.19
    • Format2014TitelFloor Lamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit