Referenz: 23003-60
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776323971
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Boden
Kommerzielle Beschreibung: LUANG Stehlampe für das Wohnzimmer, schwarz/camel
Produktbeschreibung: LUANG ist eine lokal hergestellte Stehleuchte, die von Faro Lab entworfen wurde. Die Luang-Beleuchtungskollektion ist von der Kunst und dem Handwerk von Objekten aus Papyrus und Naturfasern in Südostasien inspiriert. darin, wie sie aus flachen Elementen volumetrische Objekte von großer Poetik und formaler Komplexität schaffen. Es hat eine minimalistische Struktur, die in starkem Kontrast zum freien und organischen Erscheinungsbild seines Bildschirms steht, der keine Struktur aufweist und nur in Papyrus materialisiert ist und daher in seiner Gesamtheit beleuchtet wird. Der Bildschirm dieses Modells ist kamelfarben und sorgt für organisches Licht.
Serie: 2300
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Pergament
Karosseriefinish: Schwarz
Bildschirmabschluss: Kamel
Klingenfinish: Kamel
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 1530
Länge: 420
Tiefe: 425
Zubehör im Lieferumfang enthalten: LLAVE ALLEN
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,089124
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2,26
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,9