Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MONTREAL Wandleuchte weiß/weiß
MONTREAL Wandleuchte weiß/weiß
MONTREAL Wandleuchte weiß/weiß

    MONTREAL Wandleuchte weiß/weiß

    Weiße Wandleuchte mit weißem Stoffschirm. MONTREAL ist eine Kollektion von Designerleuchten von Nahtrang. Dank des kleinen Hakens an der Oberseite seiner Strukturen erneuert es eine klassische Serie für Wohn-, Büro- oder Gastronomieprojekte. Diese Lampe eignet sich ideal zur Beleuchtung eines Eingangs oder als Spotbeleuchtung in einer Ecke.
    Spezifikation
    • Referenz: 24030-01

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233713

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 350

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Weiß

      Klingenfinish: Weiß

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 320

      Länge: 215

      Tiefe: 260

      Basisdurchmesser: 120

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,01624

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.23

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.0455

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24030-01_-_montreal-white-white-wall-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit