Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MONTREAL Stehleuchte chrom/beige
MONTREAL Stehleuchte chrom/beige
MONTREAL Stehleuchte chrom/beige

    MONTREAL Stehleuchte chrom/beige

    Stehleuchte aus Chrom mit beigem Stoffschirm. MONTREAL ist eine Kollektion von Designerleuchten von Nahtrang. Dank des kleinen Hakens an der Oberseite seiner Strukturen erneuert es eine klassische Serie für Wohn-, Büro- oder Gastronomieprojekte. Diese Lampe eignet sich ideal zur Beleuchtung eines Eingangs oder als Spotbeleuchtung in einer Ecke.
    Spezifikation
    • Referenz: 24037-08

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233850

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Boden

      Serie: 350

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Beige

      Klingenfinish: Beige

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1600

      Länge: 400

      Tiefe: 300

      Gesamtdurchmesser: 300

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,109168

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.73

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7.4205

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24037-08_-_montreal-chrome-beige-floor-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameFloor lamp fixture
    • UNSPSCCode39111509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.19
    • Format2014TitelFloor Lamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit