Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PURE Wandleuchte in Schwarz und Off-White
PURE Wandleuchte in Schwarz und Off-White
PURE Wandleuchte in Schwarz und Off-White

    PURE Wandleuchte in Schwarz und Off-White

    PURE LED schwarz ist eine Designer-Wandleuchte von Nahtrang. Sein minimalistischer Körper und der abgerundete Kopf machen ihn zu einem erneuerten Klassiker. Diese Wandleuchte ist für die Wohnraumbeleuchtung konzipiert und ist eine gute Option für Schlaf- und Wohnzimmer.
    Spezifikation
    • Referenz: 24528

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776159549

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1075901

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2454

      Diffusormaterial: PMMA

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00085

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 154lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 410

      Länge: 180

      Tiefe: 245

      Basisdurchmesser: 100

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 4

      Höhe der einzelnen Box (MM): 185

      Breite der einzelnen Box (MM): 182

      Einzelboxlänge (MM): 459

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.015455

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.2

      STK: 48

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.02

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24528_-_pure-led-black-and-off-white-wall-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit