Referenz: 66401-104
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776324930
Preisartikel: 9405990090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: OTTON R Vertikale runde Wandleuchte aus Jute 2L
Produktbeschreibung: OTTON ist eine Wandleuchte mit einem Lampenschirm aus Jute. Sie eignet sich ideal für die dekorative Beleuchtung sowohl zu Hause als auch in Hotels, Restaurants oder anderen Räumen. Der Bildschirm wird vor Ort aus natürlichen Materialien hergestellt. 2L runde Version, Maße: 370x148x125mm.
Serie: 6641
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Jute
Karosseriefinish: Mattes Weiß
Bildschirmabschluss: Jute
Klingenfinish: Jute
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 2
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 370
Länge: 150
Tiefe: 120
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 140
Breite der einzelnen Box (MM): 170
Einzelboxlänge (MM): 390
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,010676
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,596
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,668