Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAO White floor lamp

LAO White floor lamp

LAO ist eine Designerserie von Nahtrang, bestehend aus einer Wandleuchte, einer Deckenleuchte und einem Schienenprojektor. Jetzt kommt die weiße Bodenversion. Diese schwarz-kupferfarbene Lampe behält den einfachen und klassischen Stil der Kollektion bei und bietet ideales Licht zur Beleuchtung des Wohn- oder Schlafzimmers.
Spezifikation
  • Referenz: 29050

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776142886

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Boden

    Serie: 2903

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 4W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 400Lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Gesamthöhe: 1220

    Länge: 100

    Tiefe: 200

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 600

    Breite der einzelnen Box (MM): 60

    Einzelboxlänge (MM): 120

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00432

    STK: 192

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,80

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29050_-_LAO-White-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)180
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit