Referenz: 29328
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776091283
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Wand
Serie: 2932
Bildschirmmaterial: Textil
Bildschirmabschluss: Weiß
Klingenfinish: Weiß
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 320
Länge: 200
Tiefe: 290
Basisdurchmesser: 140
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 4
Höhe der einzelnen Box (MM): 220
Breite der einzelnen Box (MM): 330
Einzelboxlänge (MM): 340
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.024684
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.3
STK: 24
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.7