Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BERNI Weiße Stehleuchte für das Wohnzimmer

BERNI Weiße Stehleuchte für das Wohnzimmer

BERNI ist eine Kollektion von Designerlampen von Nahtrang, die sich durch durchdachte Einfachheit und reine Formen auszeichnet. Ein raffinierter Stil, sehr sorgfältige Details und Lampenschirme aus Stoff, die das Licht streuen.
Spezifikation
  • Referenz: 29335

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776089525

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 2932

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1510

    Länge: 480

    Tiefe: 480

    Gesamtdurchmesser: 480

    Basisdurchmesser: 300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 125

    Breite der einzelnen Box (MM): 370

    Einzelboxlänge (MM): 1560

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.07215

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.8

    STK: 27

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.24

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29335_-_BERNI-White-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)6.24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit