Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOOP Schwarze Stehleuchte für das Wohnzimmer
LOOP Schwarze Stehleuchte für das Wohnzimmer
LOOP Schwarze Stehleuchte für das Wohnzimmer
LOOP Schwarze Stehleuchte für das Wohnzimmer

    LOOP Schwarze Stehleuchte für das Wohnzimmer

    LOOP LED ist eine Designerserie von Estudi Ribaudí. Ein klassisches Set, aber dank des Holzschirms mit einer modernen und warmen Note. Eine Metallstruktur mit runder Basis und einem Arm, der den Bildschirm umschließt. Der Wohnzimmerpodest zeichnet sich durch seinen rechten Winkel aus und kann als Lichtpunkt für eine stimmungsvolle Beleuchtung in Wohn- und Schlafzimmern verwendet werden. LOOP ist eine ideale Serie für Restaurant- oder Geschäftsprojekte im Allgemeinen, wie zum Beispiel die Hotelbeleuchtung. Die Lichtquelle ist verstellbar.
    Spezifikation
    • Referenz: 29569

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776144576

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      Festsetzung: Boden

      Serie: 2957

      Bildschirmmaterial: Holz

      Diffusormaterial: PMMA

      Bildschirmabschluss: Kirsche

      Sendeende: Durchscheinend

      Klingenfinish: Kirsche

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 6

      Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 600lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 1250

      Länge: 650

      Tiefe: 260

      Basisdurchmesser: 260

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 1150

      Breite der einzelnen Box (MM): 80

      Einzelboxlänge (MM): 300

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00319

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.6

      STK: 6

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.12

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29569_-_loop-led-black-floor-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameFloor lamp fixture
    • UNSPSCCode39111509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.19
    • Format2014TitelFloor Lamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit