Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JUST FAN M Ventilator weiß
JUST FAN M Ventilator weiß

    JUST FAN M Ventilator weiß

    JUST FAN M ist die Essenz eines weißen Ventilators mit weißen Flügeln im industriellen und modernen Stil. Ein stilisiertes Metallskelett, das ein bahnbrechendes und beeindruckendes Design präsentiert. Dieser moderne Deckenventilator eignet sich perfekt für Räume zwischen 13 m² und 17 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 32101UL

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776355477

      Preisartikel: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: 0

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: JUST FAN M Ventilator weiß

      Produktbeschreibung: JUST FAN M ist die Essenz eines weißen Ventilators mit weißen Flügeln im industriellen und modernen Stil. Ein stilisiertes Metallskelett, das ein bahnbrechendes und beeindruckendes Design präsentiert. Dieser moderne Deckenventilator eignet sich perfekt für Räume zwischen 13 m² und 17 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Rückwärtsfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.

      Serie: 3388

      Klingenmaterial: ABS

      Karosseriefinish: Mattes Weiß

      IP: 20

      Geschlecht: II

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0385

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.2

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,00

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32101UL_-_JUST-FAN-M-White-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)500
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit