Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECO INDUS M Ventilator weiß

ECO INDUS M Ventilator weiß

Deckenventilator ideal für Räume von 13 m2 bis 17,6 m2. Motor aus Stahl und Stahlblättern. Die Oberfläche der Klingen ist weiß. Stromversorgung über Wandregler, im Lieferumfang enthalten. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser moderne Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion und eine intuitive Installation. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33005-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776158597

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: ECO INDUS M Ventilator weiß

    Produktbeschreibung: Deckenventilator ideal für Räume von 13 m2 bis 17,6 m2. Motor aus Stahl und Stahlblättern. Die Oberfläche der Klingen ist weiß. Stromversorgung über Wandregler, im Lieferumfang enthalten. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser moderne Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion und eine intuitive Installation. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.

    Serie: 1374

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Stahl

    Karosseriefinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 320

    Länge: 1200

    Tiefe: 1200

    Gesamtdurchmesser: 1200

    Enddurchmesser: 130

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 75-42-23

    U/min: 320-230-150

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 245

    Breite der einzelnen Box (MM): 205

    Einzelboxlänge (MM): 390

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.019588

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.2

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,20

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33005-110_-_ECO-INDUS-M-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)520
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit