Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PALAO S Grauer Ventilator

PALAO S Grauer Ventilator

Deckenventilator mit Licht und modernen Linien, ideal für Räume bis zu 13 m². Motor aus Stahl, MDF-Holzflügeln und Diffusor aus Opalglas. Die Oberfläche der Klingen ist cavagrau und sie sind nicht umkehrbar. Kettenantrieb. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Luftstrom: 92,37 m3 min / 3262 CFM. Dieser Ventilator kann sowohl an schrägen Decken als auch direkt an der Decke montiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33186-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776158665

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: PALAO S Grauer Ventilator

    Produktbeschreibung: Deckenventilator mit Licht und modernen Linien, ideal für Räume bis zu 13 m². Motor aus Stahl, MDF-Holzflügeln und Diffusor aus Opalglas. Die Oberfläche der Klingen ist cavagrau und sie sind nicht umkehrbar. Kettenantrieb. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Luftstrom: 92,37 m3 min / 3262 CFM. Dieser Ventilator kann sowohl an schrägen Decken als auch direkt an der Decke montiert werden.

    Serie: 35

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Karosseriefinish: Grau

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E14

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 390

    Länge: 810

    Tiefe: 810

    Gesamtdurchmesser: 810

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 170

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 6

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 245

    Breite der einzelnen Box (MM): 205

    Einzelboxlänge (MM): 390

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.019588

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.2

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,20

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33186-110_-_PALAO-S-Grey-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)520
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit