Referenz: 33288-110
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776158382
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: IBIZA L Brown fan
Produktbeschreibung: Deckenventilator ideal für Räume ab 17,6m2. Motor aus Stahl und Sperrholzblättern. Die Klingen bestehen aus Mahagoni und gebleichter Eiche und sind wendbar. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 16-29-49 W und 113-162-212 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion und eine intuitive Installation. Luftstrom: 149,57 m3 min / 5282 CFM. Geeignet für Schrägdach.
Serie: 13
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: Sperrholz
Karosseriefinish: Braun
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-120V
Gesamthöhe: 310
Länge: 1320
Tiefe: 1320
Gesamtdurchmesser: 1320
Enddurchmesser: 130
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 4
WENDEKLINGEN: 1
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 220
Breite der einzelnen Box (MM): 230
Einzelboxlänge (MM): 605
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.030613
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
STK: 25
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,80