Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VANU Brown fan

VANU Brown fan

Zeitloser Deckenventilator mit Licht, ideal für Räume ab 17,6 m². Motor aus Metall, Holzflügeln und Opalglas. Die Oberfläche der Klingen ist beidseitig verwendbar aus dunklem Walnussholz. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 13-33-64 W und 75-125-175 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Dieser Ventilator kann sowohl an schrägen Decken als auch direkt an der Decke montiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33314

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776333147

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Serie: 790

    Diffusormaterial: Glas

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 430

    Länge: 1320

    Tiefe: 1320

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 240

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 5

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 14-31-60

    U/min: 75-120-172

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 300

    Breite der einzelnen Box (MM): 281

    Einzelboxlänge (MM): 602

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.05124

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.62

    STK: 16

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7,00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33314_-_VANU-Brown-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)700
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit