Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MALLORCA L White fan

MALLORCA L White fan

Zeitloser Deckenventilator, ideal für Räume ab 17,6 m². Motor aus Stahl und Sperrholzblättern. Die Oberfläche der Klingen ist Weiß und Wendeahorn. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator ist intuitiv zu installieren. Es hat eine Umkehrfunktion. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33350-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776158726

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: MALLORCA L White fan

    Produktbeschreibung: Zeitloser Deckenventilator, ideal für Räume ab 17,6 m². Motor aus Stahl und Sperrholzblättern. Die Oberfläche der Klingen ist Weiß und Wendeahorn. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator ist intuitiv zu installieren. Es hat eine Umkehrfunktion. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.

    Serie: 11

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Karosseriefinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 370

    Länge: 1320

    Tiefe: 1320

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 130

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 4

    WENDEKLINGEN: 1

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 15-30-56

    U/min: 100-150-205

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 290

    Breite der einzelnen Box (MM): 310

    Einzelboxlänge (MM): 590

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.053041

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7

    STK: 16

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7,00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33350-110_-_MALLORCA-L-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)700
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit