Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIERRO weiß ventilator

HIERRO weiß ventilator

Brauner Deckenventilator mit Licht und modernen Linien, ideal für Räume bis zu 17 m².
Spezifikation
  • Referenz: 33356-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776158580

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: HIERRO weiß ventilator

    Produktbeschreibung: Brauner Deckenventilator mit Licht und modernen Linien, ideal für Räume bis zu 17 m².

    Serie: 1013

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Karosseriefinish: Braun

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 60

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 469

    Länge: 1320

    Tiefe: 1320

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 295

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 4

    W: 56

    U/min: 90-135-200

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 295

    Breite der einzelnen Box (MM): 338

    Einzelboxlänge (MM): 658

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.065609

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9.8

    STK: 12

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 9,80

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33356-110_-_HIERRO-Brown-ceiling-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)980
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit