Referenz: 33416-110
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776158719
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: MIT LICHT
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: EASY S Grauer Ventilator
Produktbeschreibung: EASY S ist ein moderner Deckenventilator mit Licht, ideal für Räume bis zu 13 m². Motor aus Stahl, ABS-Flügel und Diffusor aus Opalglas. Die Oberfläche der Klingen ist weiß und sie sind nicht umkehrbar. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Serie: 3341
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: ABS
Karosseriefinish: Grau
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 30
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 2
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-120V
Gesamthöhe: 460
Länge: 1050
Tiefe: 1050
Gesamtdurchmesser: 1050
Enddurchmesser: 140
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 210
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 260
Breite der einzelnen Box (MM): 240
Einzelboxlänge (MM): 490
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.030576
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.39
STK: 28
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6,39