Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JUST FAN XL Mattschwarzer Ventilator DC 178cm SMART
JUST FAN XL Mattschwarzer Ventilator DC 178cm SMART
JUST FAN XL Mattschwarzer Ventilator DC 178cm SMART
JUST FAN XL Mattschwarzer Ventilator DC 178cm SMART

    JUST FAN XL Mattschwarzer Ventilator DC 178cm SMART

    JUST FAN XL ist ein moderner Deckenventilator, der sich perfekt für Räume ab 28 m² eignet. Die Aktivierung erfolgt über eine im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung in schwarzer Ausführung mit schwarzen Flügeln. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 175,35 m3 min / 6190 CFM. Steuern Sie Ihren Ventilator mit der WiZ-App. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34150-01 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
    Spezifikation
    • Referenz: 33432WP

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776215696

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3388

      Klingenmaterial: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 640

      Länge: 1780

      Tiefe: 1780

      Gesamtdurchmesser: 1780

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 34150-01

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      U/min: 48-64-82-98-114-145

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 270

      Breite der einzelnen Box (MM): 245

      Einzelboxlänge (MM): 910

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.06039

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.26

      STK: 200

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.9532

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33432WP_-_just-fan-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-178cm-smart
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit