Referenz: 33454
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776062689
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Serie: 1989
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: MDF
Sendeende: Opal
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15W
Hertz: 50Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 2
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 370
Länge: 1015
Tiefe: 1015
Gesamtdurchmesser: 1015
Enddurchmesser: 150
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 260
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 1
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
W: 8-18-42
U/min: 90-150-200
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 320
Breite der einzelnen Box (MM): 295
Einzelboxlänge (MM): 605
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.057112
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7
STK: 16
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7,00