Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANDROS XXL Grau DC-Ventilator
ANDROS XXL Grau DC-Ventilator
ANDROS XXL Grau DC-Ventilator

    ANDROS XXL Grau DC-Ventilator

    Großer eloxierter grauer Deckenventilator mit 6 aerodynamischen Flügeln und bahnbrechendem Design. ANDROS ist ein moderner Deckenventilator, ideal für die Belüftung von Räumen ab 17,6 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 33465A

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776249677

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 1327

      Klingenmaterial: Aluminium

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 460

      Länge: 2130

      Tiefe: 2130

      Gesamtdurchmesser: 2130

      Enddurchmesser: 150

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 6

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-10-15-22-35

      U/min: 30-41-53-64-74-88

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 320

      Breite der einzelnen Box (MM): 305

      Einzelboxlänge (MM): 605

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,074123

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.4

      STK: 16

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.888

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33465A_-_andros-anodized-grey-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit