Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beleuchtungssatz braun für PEMBA

Beleuchtungssatz braun für PEMBA

Braune Lichtergänzung für den PEMBA-Deckenventilator.
Spezifikation
  • Referenz: 33492K

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776167223

    Preisartikel: 841490009

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: BELEUCHTUNGSSATZ

    Kommerzielle Beschreibung: Beleuchtungssatz braun für PEMBA

    Produktbeschreibung: Braune Lichtergänzung für den PEMBA-Deckenventilator.

    Serie: 3347

    Körpermaterial: Stahl+ABS

    Karosseriefinish: Dunkelbraun

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 800lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >95

    Gesamthöhe: 40

    Gesamtdurchmesser: 180

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 160

    Breite der einzelnen Box (MM): 160

    Einzelboxlänge (MM): 55

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001408

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.28

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.238

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33492K_-_Light-kit-brown-for-PEMBA
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeLIGHT KIT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Nettogewicht (kg)0.238
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit