Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAMA L Black fan

LAMA L Black fan

Schwarzer Deckenventilator mit modernen Linien. Es verfügt über zwei Flügel aus dunklem Walnussholz und eignet sich perfekt für Räume mit einer Größe von mehr als 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Lüfter verfügt über einen Umkehrmodus. Luftstrom: 178,83 m3 min / 6313 CFM
Spezifikation
  • Referenz: 33507

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776144682

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decken

    Serie: 3364

    Klingenmaterial: Holz

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 272

    Länge: 1430

    Tiefe: 1430

    Gesamtdurchmesser: 1430

    Enddurchmesser: 190

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 2

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 16-27-44

    U/min: 84-114-143

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 315

    Breite der einzelnen Box (MM): 215

    Einzelboxlänge (MM): 770

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.052148

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.2

    STK: 20

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.264

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33507_-_LAMA-L-Black-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)4.264
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit