Referenz: 33607
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776091177
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Festsetzung: Decke
Serie: 3361
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: MDF
Sendeende: Opal
IP: 20
Maximale Leistung (W): 8W
Hertz: 50Hz
Lichtquelle: E14
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 2
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 280
Länge: 1220
Tiefe: 1220
Gesamtdurchmesser: 1220
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 210
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 1
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
W: 14-30-58
U/min: 95-150-200
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 215
Breite der einzelnen Box (MM): 255
Einzelboxlänge (MM): 555
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.029756
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6,300
STK: 30
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.798