Referenz: 33700-110
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776158535
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: MIT LICHT
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: ICARIA L White fan
Produktbeschreibung: Deckenventilator mit Licht und modernen Linien, ideal für Räume bis zu 17 m². Motor aus Stahl, Sperrholzflügel und Diffusor aus Opalglas. Die Oberfläche der Klingen ist weiß/ahornfarben und sie sind wendbar. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Lüfter verfügt über eine Umkehrfunktion. Luftstrom: 155,62 m3 min / 5496 CFM. Dieser Ventilator kann an schrägen Decken installiert werden.
Serie: 3300
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: Sperrholz
Karosseriefinish: Weiß
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 30
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 2
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-120V
Gesamthöhe: 415
Länge: 1320
Gesamtdurchmesser: 1320
Enddurchmesser: 150
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 270
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 4
WENDEKLINGEN: 1
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 310
Breite der einzelnen Box (MM): 320
Einzelboxlänge (MM): 620
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.061504
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.9
STK: 16
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7.85