Referenz: 33700
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776090477
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Festsetzung: Decke
Serie: 3300
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: MDF
Sendeende: Opal
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15W
Hertz: 50Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 2
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 415
Länge: 1320
Tiefe: 1320
Gesamtdurchmesser: 1320
Enddurchmesser: 150
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 270
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 4
WENDEKLINGEN: 1
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
W: 15-30-56
U/min: 100-150-205
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 320
Breite der einzelnen Box (MM): 302
Einzelboxlänge (MM): 625
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.061504
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8,900
STK: 16
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7.692