Referenz: 33703
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776116221
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Festsetzung: Decke
Serie: 3372
Klingenmaterial: MDF
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 475
Länge: 915
Tiefe: 915
Gesamtdurchmesser: 915
Enddurchmesser: 150
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 140
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 6
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
W: 15-26-49
U/min: 136-192-225
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 270
Breite der einzelnen Box (MM): 240
Einzelboxlänge (MM): 455
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.029484
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.4
STK: 28
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.628