Referenz: 33704
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776116238
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Festsetzung: Decke
Serie: 3373
Diffusormaterial: Glas
Klingenmaterial: MDF
Sendeende: Opal
IP: 20
Maximale Leistung (W): 8W
Hertz: 50Hz
Lichtquelle: E14
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 385
Länge: 815
Tiefe: 815
Gesamtdurchmesser: 815
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 190
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928
Motortyp: AC
Anzahl der Klingen: 4
WENDEKLINGEN: 1
Anzahl der Geschwindigkeiten: 3
W: 14-23-47
U/min: 198-232-280
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 262
Breite der einzelnen Box (MM): 295
Einzelboxlänge (MM): 477
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.034542
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.8
STK: 30
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.48