Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
YAKARTA M Brauner Ventilator
YAKARTA M Brauner Ventilator
YAKARTA M Brauner Ventilator
YAKARTA M Brauner Ventilator

    YAKARTA M Brauner Ventilator

    Brauner Deckenventilator im zeitlosen Stil mit Licht und 4 umkehrbaren Flügeln. Seine Materialien und Oberflächen verleihen ihm ein attraktives und elegantes Aussehen. JAKARTA ist ideal für Räume von 13 m2 bis 17,6 m2. Angetrieben durch Ketten. Dieser Ventilator verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Dieser Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden. Perfekt für koloniale Umgebungen. Geeignet für schräge Decken und zur direkten Montage an der Decke.
    Spezifikation
    • Referenz: 33713-13

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776235359

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 3378

      Klingenmaterial: Sperrholz

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 3

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 520

      Länge: 1210

      Tiefe: 1210

      Gesamtdurchmesser: 1210

      Enddurchmesser: 130

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 400

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 4

      WENDEKLINGEN: 1

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 14-23-51

      U/min: 115-150-205

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,059248

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.9

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.52

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33713-13_-_yakarta-led-brown-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWith Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit