Referenz: 33729
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776231467
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Decken
Serie: 3729
Klingenmaterial: ABS
IP: 20
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 355
Länge: 1300
Tiefe: 1300
Gesamtdurchmesser: 1320
Enddurchmesser: 130
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 4-6-10-17-23-31
U/min: 104-130-160-196-214-236
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 230
Breite der einzelnen Box (MM): 300
Einzelboxlänge (MM): 765
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.052785
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.4
STK: 20
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.52